MKS3501B-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NBSGW35SGW..TEzobraziť variant
THKHRW35HRW..CAzobraziť variant
THKHRW35HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW35HRW..CRzobraziť variant
THKHRW35HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW35SHW..CAzobraziť variant
THKSHW35SHW..CRzobraziť variant
NSKLW(L1W)35LAA...ELZzobraziť variant
HIWINWE(QW)27QWW..CCzobraziť variant
HIWINWE(QW)35WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)35WEW..CCzobraziť variant
HIWINWE(QW)35QWW..CCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila550 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky57
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie1100 [N]
Hmotnosť0.65 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku