MKS3501-1000-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHCR35HCR35A+60/1000Rzobraziť variant
THKHCR35HCR35A+60/1300Rzobraziť variant
THKHCR35HCR35A+60/600Rzobraziť variant
THKHCR35HCR35A+60/800Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila700 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky67
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.97 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku