MKS3012F

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINRG(QR)30RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30RGH..HAzobraziť variant
HIWINCRG30CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG30CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG30CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG30CRGH..HAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)30QRH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila750 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky60
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie1500 [N]
Hmotnosť0.75 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku