MKS1701B-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NBSGW17SGW..TEzobraziť variant
THKHRW17HRW..CAzobraziť variant
THKHRW17HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW17HRW..CRzobraziť variant
THKHRW17HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW17SHW..CAMzobraziť variant
THKSHW17SHW..CRMzobraziť variant
THKSHW17SHW..HRCMzobraziť variant
NSKLW(L1W)17LAA...ELZzobraziť variant
HIWINWE(QW)17WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)17WEW..CCzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila145 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky64
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie360 [N]
Hmotnosť0.27 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku