MKS nie je možné

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKGSR15GSR..Tzobraziť variant
THKGSR15GSR..Vzobraziť variant
HIWINCRG15CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG15CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG20CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG20CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG20CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG20CRGH..HAzobraziť variant
HIWINPGC20PGCH..CAzobraziť variant
HIWINPGC20PGCH..HAzobraziť variant
HIWINPGC20PGCW..CCzobraziť variant
HIWINPGC20PGCW..HCzobraziť variant
HIWINCRG25CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG25CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG25CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG25CRGH..HAzobraziť variant
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku