MK6505AK

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)65LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXDLzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)65MXLzobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)65R1653 (FLS)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2250 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky49
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere