MK6503MR
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.6 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere