MK6501N

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKLA(lL1A)65LAA..ALzobraziť variant
NSKLA(lL1A)65LAA..BLzobraziť variant
NSKLA(lL1A)65LAA..ELzobraziť variant
NSKLA(lL1A)65LAA..FLzobraziť variant
NSKLA(lL1A)65LAA..GLzobraziť variant
NSKLA(lL1A)65LAA..HLzobraziť variant
SBCSBG65SBG..FLzobraziť variant
SBCSBG65SBG..FLLzobraziť variant
SBCSBG65SBG..SLzobraziť variant
SBCSBG65SBG..SLLzobraziť variant
THKNR65NR..Azobraziť variant
THKNR65NR..Bzobraziť variant
THKNR65NR..LAzobraziť variant
THKNR65NR..LBzobraziť variant
THKNR65NR..LRzobraziť variant
THKNR65NR..Rzobraziť variant
THKNRS65NRS..Azobraziť variant
THKNRS65NRS..Bzobraziť variant
THKNRS65NRS..LAzobraziť variant
THKNRS65NRS..LBzobraziť variant
THKNRS65NRS..LRzobraziť variant
THKNRS65NRS..Rzobraziť variant
THKSNR65SNR..Czobraziť variant
THKSNR65SNR..LCzobraziť variant
THKSNR65SNR..LRzobraziť variant
THKSNR65SNR..Rzobraziť variant
THKSNS65SNS..Czobraziť variant
THKSNS65SNS..LCzobraziť variant
THKSNS65SNS..LRzobraziť variant
THKSNS65SNS..Rzobraziť variant
THKSVR65SVR..Czobraziť variant
THKSVR65SVR..LCzobraziť variant
THKSVR65SVR..LRzobraziť variant
THKSVR65SVR..Rzobraziť variant
THKSVS65SVS..Czobraziť variant
THKSVS65SVS..LCzobraziť variant
THKSVS65SVS..LRzobraziť variant
THKSVS65SVS..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2250 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky49
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere