MK4514E

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
PMIMSR45MSR..Ezobraziť variant
PMIMSR45MSR..LEzobraziť variant
PMIMSR45MSR..LSzobraziť variant
PMIMSR45MSR..Szobraziť variant
PMISMR45SMR..Ezobraziť variant
PMISMR45SMR..LEzobraziť variant
PMISMR45SMR..LSzobraziť variant
PMISMR45SMR..Szobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2250 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky49
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere