MK4512F

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINRG(QR)45RGW..CCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGW..HCzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)45RGH..HAzobraziť variant
HIWINCG45CGW..CCzobraziť variant
HIWINCG45CGW..HCzobraziť variant
HIWINCG45CGH..CAzobraziť variant
HIWINCG45CGH..HAzobraziť variant
HIWINCG45CGL..CAzobraziť variant
HIWINCG45CGL..HAzobraziť variant
HIWINCRG45CRGW..CCzobraziť variant
HIWINCRG45CRGW..HCzobraziť variant
HIWINCRG45CRGH..CAzobraziť variant
HIWINCRG45CRGH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2250 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky49
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere