MK4505A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1622..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1623..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1651..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1653..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1621..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 45 | R1624..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | zobraziť variant | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2250 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere