MK3505AR

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR18… (valček)35R1822 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1851 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1853 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1821 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR18… (valček)35R1824 (SLH)zobraziť variant
CPCARR(ARRU)35ARR-MLzobraziť variant
CPCARR(ARRU)35ARR-MNzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-FLzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-FNzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-FXLzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-MLzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-MNzobraziť variant
CPCHRR(HRRU)35HRR-MXLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2000 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky39
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.88 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere