MK3502D
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 35 | RWU..-F-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.87 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere