MK3012F
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.69 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere