MK3004F

Upínací prvok
Séria MK
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
NSKRA(R1A)30RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)30RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1200 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky39
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.69 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere