MK2101B

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHRW21HRW..CAzobraziť variant
THKHRW21HRW..CAMzobraziť variant
THKHRW21HRW..CRzobraziť variant
THKHRW21HRW..CRMzobraziť variant
THKSHW21SHW..CAzobraziť variant
THKSHW21SHW..CRzobraziť variant
NSKLW(L1W)21LAA...ELZzobraziť variant
HIWINWE(QW)21WEH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)21WEW..CCzobraziť variant
HIWINWE(QW)21QWH..CAzobraziť variant
HIWINWE(QW)27QWH..CAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila650 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky49
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.34 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere