MK2003BM
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.33 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere