MK1701B
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 350 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 48 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.25 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere