MK1505AK

Upínací prvok
Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1631 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1665 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1666 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1621 (SNH)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Uzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Rzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila650 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky39
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.23 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere