MCPS2501H-LP

Upínací prvok
Séria MCPS

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLWL25LWL..Bzobraziť variant
IKOLWL25LWL..BCSzobraziť variant
IKOLWL25LWLC..Bzobraziť variant
IKOLWL25LWLG..Bzobraziť variant
THKSRS25SRS..Mzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila300 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky60
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie600 [N]
Hmotnosť0.36 [kg]
Výhody podrobne
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie