MCPS0900MW
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Upínací prvok
Séria MCPS
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | zobraziť variant |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | zobraziť variant |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | zobraziť variant |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | zobraziť variant | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | zobraziť variant | |
NB | SEBSW | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 9 | B | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 9 | BY | zobraziť variant |
NB | SEBSW | 9 | D | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | A | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | A-N | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | AY | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | AY-N | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | D | zobraziť variant |
NB | SEBW | 9 | D-N | zobraziť variant |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | zobraziť variant |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNN | zobraziť variant |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | zobraziť variant |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | zobraziť variant |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | zobraziť variant |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | zobraziť variant |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | zobraziť variant |
THK | SHW | 12 | SHW..CAM | zobraziť variant |
THK | SHW | 12 | SHW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 12 | SHW..HRM | zobraziť variant |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | zobraziť variant |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 80 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 525 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 200 [N] |
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie