MCPS0701A
- malá konštrukcia
pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 7 | R0442 | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R044… (guľka miniatúrna) | 7 | R0444 | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | zobraziť variant |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | zobraziť variant |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | zobraziť variant |
IKO | ML | 7 | ML | zobraziť variant |
IKO | ML | 7 | MLC | zobraziť variant |
IKO | ML | 7 | MLG | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | zobraziť variant |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | zobraziť variant |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | zobraziť variant |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | zobraziť variant |
THK | RSR | 7 | RSR..M | zobraziť variant |
THK | RSR | 7 | RSR..N | zobraziť variant |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | zobraziť variant |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 80 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 52.5 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 200 [N] |
Hmotnosť | 0.081 [kg] |
Výhody podrobne
- miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - kameň kulisy
pre plávajúce uloženie