• malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Veľkosť inštalácie: MCP07
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP0701A110 [N]6 [bar]zhora
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie

Upínací prvok
Séria MCP

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Veľkosť inštalácie: MCP09
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP0901A130 [N]6 [bar]zhora
MCP0901H130 [N]6 [bar]zhora
MCP0912D130 [N]6 [bar]zhora
MCP0914L130 [N]6 [bar]zhora
MCP0900MW130 [N]6 [bar]zhora
Veľkosť inštalácie: MCP12
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP1201A280 [N]6 [bar]zhora
MCP1201M280 [N]6 [bar]zhora
MCP1202F280 [N]6 [bar]z prednej strany
MCP1205A280 [N]6 [bar]zhora
MCP1214L280 [N]6 [bar]zhora
MCP1217C280 [N]6 [bar]zhora
MCP1200MW280 [N]6 [bar]zhora
Veľkosť inštalácie: MCP15
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP1501H320 [N]6 [bar]zhora
MCP1501HW280 [N]6 [bar]zhora
MCP1501M320 [N]6 [bar]zhora
MCP1502F320 [N]6 [bar]zhora
MCP1504A320 [N]6 [bar]zhora
MCP1505A320 [N]6 [bar]z prednej strany
MCP1505E280 [N]6 [bar]z prednej strany
MCP1514L320 [N]6 [bar]zhora
MCP1503MW280 [N]6 [bar]zhora
MCP1500MW280 [N]6 [bar]zhora
Veľkosť inštalácie: MCP20
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP2001A550 [N]6 [bar]zhora
MCP2005A550 [N]6 [bar]zhora
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP na požiadanie
Veľkosť inštalácie: MCP25
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP2501H550 [N]6 [bar]zhora
Veľkosť inštalácie: MCP17
Objednávka č.Prídržná silaMenovitý prevádzkový tlakSmer montáže
MCP1701B280 [N]6 [bar]zhora
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. kameň kulisy
    pre plávajúce uloženie