MBPS5504BS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | zobraziť variant |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | zobraziť variant |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | zobraziť variant |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3600 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 113.2 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 3 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku