MBPS4512FS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3600 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 113.2 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku