MBPS4505AS1A

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1621 (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)45R1624 (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3600 [N]
Prevádzkový tlak min.4.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky113.2
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť2.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku