MBPS4501ES1

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKSRG45SRG..Czobraziť variant
THKSRG45SRG..LCzobraziť variant
THKSRG45SRG..LRzobraziť variant
THKSRG45SRG..Rzobraziť variant
THKHDR45HDR..Czobraziť variant
THKHDR45HDR..LCzobraziť variant
THKHDR45HDR..LRzobraziť variant
THKHDR45HDR..LVzobraziť variant
THKHDR45HDR..Rzobraziť variant
THKHDR45HDR..Vzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3600 [N]
Prevádzkový tlak min.4.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky113.2
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku