MBPS3510BS1

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)35LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)35MXDGzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila2600 [N]
Prevádzkový tlak min.4.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky105.7
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť1.3 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku