MBPS3504BS1-A
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | zobraziť variant |
NB | SGL | 35 | E | zobraziť variant |
NB | SGL | 35 | F | zobraziť variant |
NB | SGL | 35 | HTE | zobraziť variant |
NB | SGL | 35 | TE | zobraziť variant |
NB | SGL | 35 | TF | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..E | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..LE | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..LS | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..S | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..TE | zobraziť variant |
PMI | MSB | 35 | MSB..TS | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 35 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 35 | NRS..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | zobraziť variant |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | zobraziť variant |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..C | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..LC | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..LR | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..R | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | zobraziť variant |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..C | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..LC | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..LR | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..R | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | zobraziť variant |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..A | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..B | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..C | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..D | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | zobraziť variant |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAA...ELZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...FLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...KLZ | zobraziť variant | |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | zobraziť variant | |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..EA | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..SB | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | zobraziť variant |
PMI | SME | 35 | SME..SA | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTL | zobraziť variant |
Rollon | 35 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..SW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRT..W | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 35 | MRS..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 106 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.2 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku