MBPS2512FS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 934 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.69 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku