MBPS2504FS1

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKRA(R1A)25RAA..ALzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BLzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..EMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..GMzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..ANzobraziť variant
NSKRA(R1A)25RAA..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1300 [N]
Prevádzkový tlak min.4.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky93.4
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.69 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku