MBPS2501GS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | zobraziť variant |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | zobraziť variant |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | E | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | F | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | TE | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | TF | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | HTE | zobraziť variant |
NB | SGL | 25 | HTF | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 95 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.6 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku