MBPS2012ES1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 900 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku