MBPS2010BS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku