MBPS2005AS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku