MBPS2004BS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | zobraziť variant |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | zobraziť variant |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | zobraziť variant |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | zobraziť variant |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..EB | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..SB | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..EA | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | zobraziť variant |
PMI | SME | 20 | SME..SA | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | zobraziť variant |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
Rollon | 20 | MRS | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 20 | MRS..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 900 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.5 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku