MBPS2001CS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 20 | SHS..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 900 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku