MBPS2001AS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 20 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 20 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 20 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 20 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 20 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 20 | MSA..S | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | zobraziť variant |
THK | HSV | 20 | HSV..C | zobraziť variant |
THK | HSV | 20 | HSV..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 900 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.51 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku