MBPS1505AS1

Upínací prvok
Séria MBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1622 (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1623 (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1651 (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1653 (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1661 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1662 (SKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1665 (FKS)zobraziť variant
Bosch RexrothR16.. (guľa)15R1666 (SKS)zobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Uzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila900 [N]
Prevádzkový tlak min.4.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky94
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.43 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku