MBPS1501GS1
Upínací prvok
Séria MBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 15 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 15 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | zobraziť variant |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 94 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.42 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku