LKP2012FS2-A

Upínací prvok
Séria LKP
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
  • úzky a nízky tvar
    použitím piesta tvaru U
  • Maximálna flexibilita
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINRG(QR)20RGH..CAzobraziť variant
HIWINRG(QR)20RGH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila850 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky52
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.22 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. úzke teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere