Upínací prvok
Séria miniHK

  • malá konštrukcia
    pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením skrutky s ryhovanou hlavou
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Objednávka č.Prídržná silaUťahovací momentSmer montáže
HK0500M40 [N]0.07 [Nm]zhora
HK0700M65 [N]0.11 [Nm]zhora
HK0900M100 [N]0.17 [Nm]zhora
HK0500MW40 [N]0.07 [Nm]zhora
HK1200M150 [N]0.35 [Nm]zhora
miniHK na vyžiadanie
HK0700MW65 [N]0.11 [Nm]zhora
HK1500M180 [N]0.75 [Nm]zhora
HK0900MW100 [N]0.17 [Nm]zhora
HK2000M220 [N]1.30 [Nm]zhora
HK1200MW150 [N]0.35 [Nm]zhora
HK2500M300 [N]2.50 [Nm]zhora
HK1510MW180 [N]0.75 [Nm]zhora
HK1500MW180 [N]0.75 [Nm]zhora
  1. miniatúrne vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné miniatúrne vedenia profilovanými koľajničkami
  2. nehrdzavejúca skrutka s ryhovanou hlavou
    na otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso