LBHS6504BS2A

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKLH(L1H)65LAH..ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..BNZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)65LAH..HLZzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..BNzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)65NAH..GMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila13700 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky312
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť14 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"