LBHS5501AS2

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR55HSR..Azobraziť variant
THKHSR55HSR..Bzobraziť variant
THKHSR55HSR..CAzobraziť variant
THKHSR55HSR..CBzobraziť variant
THKHSR55HSR..HAzobraziť variant
THKHSR55HSR..HBzobraziť variant
THKHSR55HSR..LAzobraziť variant
THKHSR55HSR..LBzobraziť variant
THKHSR55HSR..LRzobraziť variant
THKHSR55HSR..Rzobraziť variant
THKHSR55HSR..YRzobraziť variant
THKHSR55HSR..Czobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila11500 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky256
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stierač-
Hmotnosť6.6 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"