LBHS4510AS2
Upínací prvok
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7000 [N] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 210 |
Prevádzkový tlak max. | 130.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 120 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 4.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"