LBHS4501AS2A

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR45HSR..Azobraziť variant
THKHSR45HSR..Bzobraziť variant
THKHSR45HSR..CAzobraziť variant
THKHSR45HSR..CBzobraziť variant
THKHSR45HSR..HAzobraziť variant
THKHSR45HSR..HBzobraziť variant
THKHSR45HSR..LAzobraziť variant
THKHSR45HSR..LBzobraziť variant
THKHSR45HSR..LRzobraziť variant
THKHSR45HSR..Rzobraziť variant
THKHSR45HSR..YRzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila7000 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky229.6
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stieračáno
Hmotnosť4.5 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"