LBHS3503AS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
Upínací prvok
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | zobraziť variant |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5000 [N] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 190 |
Prevádzkový tlak max. | 130.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 120 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"