LBHS3501AS2

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR35HSR..Azobraziť variant
THKHSR35HSR..AMzobraziť variant
THKHSR35HSR..Bzobraziť variant
THKHSR35HSR..BMzobraziť variant
THKHSR35HSR..Czobraziť variant
THKHSR35HSR..CAzobraziť variant
THKHSR35HSR..CAMzobraziť variant
THKHSR35HSR..CBzobraziť variant
THKHSR35HSR..CBMzobraziť variant
THKHSR35HSR..HAzobraziť variant
THKHSR35HSR..HAMzobraziť variant
THKHSR35HSR..HBzobraziť variant
THKHSR35HSR..HBMzobraziť variant
THKHSR35HSR..LAzobraziť variant
THKHSR35HSR..LAMzobraziť variant
THKHSR35HSR..LBzobraziť variant
THKHSR35HSR..LBMzobraziť variant
THKHSR35HSR..LRzobraziť variant
THKHSR35HSR..LRMzobraziť variant
THKHSR35HSR..Rzobraziť variant
THKHSR35HSR..RMzobraziť variant
THKHSR35HSR..YRzobraziť variant
THKHSR35HSR..YRMzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5000 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky190
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"