LBHS3012ES2

Upínací prvok
Séria LBHS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    vlastným napätím
  • motorový priestor
    až 0,5 milióny statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Maximálna flexibilita
    Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
HIWINHG(QH)30HGL..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGL..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGW..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGW..CCzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGW..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGW..HCzobraziť variant
HIWINHG(QH)30QHW..CCzobraziť variant
HIWINHG(QH)30QHW..HCzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGH..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30HGH..HAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30QHH..CAzobraziť variant
HIWINHG(QH)30QHH..HAzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3500 [N]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky180
Prevádzkový tlak max.130.0 [bar]
Prevádzkový tlak min.120 [bar]
Stierač-
Hmotnosť2 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Teleso - funkčný diel
    Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie
  3. Erozívna kontúra
    slúži na otvorenie prvku pod tlakom
  4. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  5. Tesniace platne
    na obojstranné pripojenie hydraulických vedení
  6. stierač
    voliteľné s ukončením artiklu "A"