LBHS3005AS2
Upínací prvok
Séria LBHS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
vlastným napätím - motorový priestor
až 0,5 milióny statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Maximálna flexibilita
Dodatočné hydraulické pripojenie zhora
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3500 [N] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 180 |
Prevádzkový tlak max. | 130.0 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 120 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 2 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso - funkčný diel
Vytváranie upínacej sily pomocou napätia materiálu úzke a nízke montovanie - Erozívna kontúra
slúži na otvorenie prvku pod tlakom - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Tesniace platne
na obojstranné pripojenie hydraulických vedení - stierač
voliteľné s ukončením artiklu "A"